|
|
|
5590180
Thorsman, Zwischenscheibe, PA (Polyamid), 100 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Unterlegscheibe
|
Menge pro Satz
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
OptiLine 50
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
120 x 63 mm
140 x 63 mm
140H x 63 mm
|
Farbe
|
Schwarz
|
Material
|
PA (Polyamid)
|
Länge
|
6 mm
|
Höhe
|
19 mm
|
Breite
|
16 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,6 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
88,0 g