Schneider-Electric
 
5590190 Bild- scope
5590190
Befestigungswinkel für Endstücke für INKA-ES101/ES161/ES217-2 Stahl Typ:TTI-FE
EAN Code EAN Code: 
7315885590199
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Stop end bracket
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Kompatible Produktfamilie INKA
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 217 x 72 mm
161 x 72 mm
123 x 72 mm
100 x 52 mm
100 x 72 mm
Material Stahlblech
Länge 18 mm
Höhe 35 mm
Breite 34 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 8,1 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 17,6 cm
VPE 2 Breite 24,2 cm
VPE 2 Länge 23,8 cm
VPE 2 Gewicht 2,646 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months