|
|
|
5590204
INKA 123-4/72 Endstück links, Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-ESH 123-4/72 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Montageort
|
Links
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Höhe
|
145 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Montage
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
16,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
24,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,452 kg