|
|
|
5590237
TEK 123/72 Endstück weiß RAL9010 Material:ABS Typ:TEK-ES 123/72 9010
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Kompatible Produktfamilie
|
NPT
TEK
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
72 mm
|
Höhe
|
123 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,000 g