|
|
|
5590310
Trennwand 52 mm, Laenge 500, PVC, weiss TYP: TTI-KH52 PVC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einzelner Fachboden
|
Kompatible Produktfamilie
|
INKA
|
Farbton
|
Weiß
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
152 V x 52 mm
140 x 42 mm
152 x 52 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Länge
|
500 mm
|
Höhe
|
10 mm
|
Breite
|
46 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
37,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,000 g