|
|
|
5590312
Trennwand 72mm, L=500mm, Aluminium natureloxiert Typ:TTI-KH72 AN
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einzelner Fachboden
|
Kompatible Produktfamilie
|
INKA
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 72 mm
217 x 72 mm
101 x 72 mm
123 x 72 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
500 mm
|
Höhe
|
12 mm
|
Breite
|
62 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
49,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
166,000 g