|
|
|
5590414
Thorsman, Schalldämmung TTI-T3045
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Schalldämmung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Stago
OptiLine 50
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 72 mm
123 x 72 mm
100 x 52 mm
|
Material
|
Schaumgummi
|
Länge
|
350 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
70 mm
|
Montage
Normen
|
EN 50085-1: 2005
|
Betriebstemperatur
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
248,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,130 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
24,520 kg