|
|
|
5590456
Gitterlamellenhalter, grau, AUL-Effektminium, 10 Stück TTA-GH1 MIT KLAMMER
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkttyp
|
Lamellenhalter
|
Menge pro Satz
|
10 Stück
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Stago
OptiLine 50
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
161 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Farbe
|
Grau (RAL 7030)
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
34 mm
|
Höhe
|
120 mm
|
Breite
|
15 mm
|
Montage
Normen
|
EN 50085-1: 2005
|
Betriebstemperatur
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,000 g