|
|
|
5590500
Erdungsklemme mit Schrauben für Mitteltrennsteg Typ:TTS-JB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erdungsklemme
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Kompatible Produktfamilie
|
Stago
|
Menge pro Satz
|
Satz à 20
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Zinc coated sheet steel
|
Länge
|
12 mm
|
Höhe
|
21 mm
|
Breite
|
16 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
500
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
38,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,600 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
30000
|
VPE 3 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
95,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
248,960 kg