Schneider-Electric
 
5590506 Bild- scope
5590506
Erdungskabel für Stahlblechkanalsysteme grün/gelb, L= 300mm Typ:TTI-JKF300
EAN Code EAN Code: 
7315880035947
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Erdungskabel
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Farbton Gelb/grün
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Geräteaufbau Kabelklemme
Material Kupfer
Länge 300 mm
Höhe 2 mm
Breite 2 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 24 cm
VPE 1 Gewicht 8 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate