Schneider-Electric
 
5590520 Bild- scope
5590520
Kragenscheibe zur Abdeckung von Schraubenköpfen Typ: TTI-KB
EAN Code EAN Code: 
7315885590526
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Tellerscheibe
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal
Produktspezifische Anwendung Zum Schutz von Einzelkabeln
Farbton Schwarz
Menge pro Satz Satz à 100
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Stahl
Kunststoff
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material PE (Polyethylen)
Durchmesser 13 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,6 cm
VPE 1 Breite 1,1 cm
VPE 1 Länge 1,2 cm
VPE 1 Gewicht 0,3 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 2,2 cm
VPE 2 Breite 10,1 cm
VPE 2 Länge 17,4 cm
VPE 2 Gewicht 34,0 g