|
|
|
5590740
Wandrahmen TTI-R2 123für Kanal 123 ABS RAL 9016 Typ: TTI-R2-123 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandkragen
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
123 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Kunststoff
|
Zielort Produkt
|
Kanal TEK
Kanal NPT
Kanal INKA
|
Farbton
|
Weiß (NCS S 0502-B)
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
142 mm
|
Höhe
|
199 mm
|
Breite
|
8 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
32,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
56,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
14,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
28,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
39,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,438 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1200
|
VPE 3 Höhe
|
101,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
93,720 kg