Schneider-Electric
 
5590750 Bild- scope
5590750
Wandrahmen INKA R2 für Kanal 123 RAL9016 Material: ABS Typ:INKA R2 123 9016
EAN Code EAN Code: 
7315885590755
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp Wandkragen
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Aluminium
Zielort Produkt Kanal INKA
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Länge 142 mm
Höhe 253 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,6 cm
VPE 1 Breite 14,9 cm
VPE 1 Länge 28,3 cm
VPE 1 Gewicht 66,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months