|
|
|
5590770
Wandrahmen INKA R2 für Kanal 217/2 RAL9016 Material: ABS Typ:INKA R2 217 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandkragen
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
217 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Zielort Produkt
|
Kanal INKA
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
72,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1012,0 g