|
|
|
5591050
Kanal Endstück INKA 152/52, Aluminium natureloxiert Typ:INKA-ES 152/52 AN
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Optional
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
100 x 52 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
2 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
52 mm
|
Montage
Richtlinien
|
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
27,500 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
18,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
24,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
24,900 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,304 kg