|
|
|
5591054
INKA 152/52, Endstück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-ES 152/52 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman INKA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Endstück
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Brüstungskanal
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
100 x 52 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
2 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
52 mm
|
Montage
Richtlinien
|
93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
|
Normen
|
EN 50085-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
34,000 g