|
|
|
5594511
Wandrahmen TTI-CR100 für Kanal 100x52 RAL9016 Material: ABS Typ:TTI-CR100
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandrahmen
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
100 x 52 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
Aluminium
|
Zielort Produkt
|
Kanal TEK
Kanal INKA
|
Farbton
|
Weiß (NCS S 0502-B)
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
120 mm
|
Höhe
|
170 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
59,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
600
|
VPE 2 Höhe
|
102,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
54,000 g