Schneider-Electric
 
5594615 Bild- scope
5594615
Wandrahmen TTI-CR161 für Kanal 161x72 RAL9010 Material: ABS Typ:TTI-CR161
EAN Code EAN Code: 
7315885594616
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp Wandrahmen
Dimension des Lichtwellenleiters 161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Aluminium
Zielort Produkt Kanal TEK
Kanal INKA
Farbton Weiß (RAL 9010)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Länge 140 mm
Höhe 231 mm
Breite 25 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,1 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 67,2 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 30,8 cm
VPE 2 Breite 39,8 cm
VPE 2 Länge 59,4 cm
VPE 2 Gewicht 4,528 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 600
VPE 3 Höhe 102,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 66,336 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate