|
|
|
5594616
Wandrahmen TTI-CR161 für Kanal 161x72 RAL9016 Material: ABS Typ:TTI-CR161
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TTI
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wandrahmen
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 72 mm
|
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
Kunststoff
|
Zielort Produkt
|
Kanal TEK
Kanal INKA
|
Farbton
|
Weiß (NCS S 0502-B)
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
140 mm
|
Höhe
|
240 mm
|
Breite
|
25 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
71,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
600
|
VPE 2 Höhe
|
102,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
66,000 g