Schneider-Electric
 
561614 Bild- scope
561614
Universal-Schalter beleuchtet 16A NOVIA/RENOVIERUNG Steckklemme reinweiß
EAN Code: 
4013984138009
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Novia
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Reinweiß(RAL 9010)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Verdrahtungskonfiguration Mit getrenntem Neutralleiter
Nennstrom 16 A bei 250 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 130 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,3 kg
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 19,5 cm
Länge VPE2 24,3 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 1710
Gewicht VPE3 469,87 kg
Höhe VPE3 93,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate