|
|
|
56517
Vigirex RG197M, 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
VigiPacT
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RH197M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstrom-Schutzrelais
|
Geräteanwendung
|
Schutzrelais
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Art der Einstellung
|
Selektor
|
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit
|
19 regelbare Einstellungen
|
Erdschluss-Empfindlichkeit
|
0,03…30 A
|
Zeitverzögerung bei Erdschluss
|
Unverzögert für 0,03 A
7 regelbare Einstellungen 0…4,5 s für 0,03…30 A
|
Alarmschwelle
|
100 %
50 %
|
Kompatibilität der Stromwandler
|
VigiPacT TOA Fehlerstromsensor
VigiPacT A Fehlerstromsensor
VigiPacT L Fehlerstromsensor
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
8 A
|
Mindestlast
|
10 mA bei 12 V
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz 70 - 110 %
|
Leistungsaufnahme in VA
|
4 VA
|
Überwachtes Verteilersystem
|
1000 V - AC bei 50/60 Hz (Maximum)
1000 V - AC bei 400 Hz (Maximum)
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Rückstellung
|
Manuelle Rückstellung
Automatische Rückstellung
|
Zusatzmerkmale
Prüffunktion
|
Lokal
Ferntest
|
Überwachung
|
Elektronik (Wachhund)
Stromversorgung (kontinuierlich)
Relais/Sensor-Schnittstelle (kontinuierlich)
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 NO
|
Messart
|
Interne Messung Erdschlussstrom, Bereich: 80 - 100 %
|
Aktualisierungszeit
|
0,5 s
|
Manipulationsschutz d. Einst.
|
Durch plombierbares Gehäuse geschützt
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Hilfs-Netzgerät: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Hilfs-Netzgerät: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 24 - AWG 12
Hilfs-Netzgerät: Klemmenleiste Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Fehler: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Fehler: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 24 - AWG 12
Fehler: Klemmenleiste Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 24 - AWG 12
Relais-Test und Fehler-Reset: Klemmenleiste Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 24 - AWG 12
Sensor: Klemmenleiste Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,2…2,5 mm² fest AWG 24 - AWG 12
Spannung vorhanden: Klemmenleiste Kabel(n) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24 - AWG 12
|
Drahtabisolierungslänge
|
Hilfs-Netzgerät: 7 mm
Fehler: 7 mm
Relais-Test und Fehler-Reset: 7 mm
Sensor: 7 mm
Spannung vorhanden: 7 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Hilfs-Netzgerät: 0,6 Nm
Fehler: 0,6 Nm
Relais-Test und Fehler-Reset: 0,6 Nm
Sensor: 0,6 Nm
Spannung vorhanden: 0,6 Nm
|
9-mm-Raster
|
8
|
Normen
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Breite
|
71,2 mm
|
Höhe
|
98,7 mm
|
Tiefe
|
65,8 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Schutzart (IP)
|
IP40 an der Vorderseite: conforming to EN/IEC 60529
IP30 auf Seitenteilen: conforming to EN/IEC 60529
IP20 auf Anschlussklemmen: conforming to EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mechanische Robustheit
|
Feuerbeständigkeit entspricht IEC 60695-2-1
IK-Schutz 2 Joule: IK07 entspricht EN 50102
Schwingungen 13,2 - 100 Hz: 0,7 g
Schwingungen 2 - 13,2 Hz: +/-1 mm
|
Montage
Überspannungskategorie
|
IV
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen: , B, entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung: , 3, entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: , 4, entspricht IEC 61000-4-2
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiereich: , 4, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene Suszeptibilität, energiearm: , 4, entspricht IEC 61000-4-4
Strahlen Suszeptibilität: , 3, entspricht IEC 61000-4-3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
322,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,16 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|