Schneider-Electric
 
565219 Bild- scope
565219
ARGUS 220 Basic, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281890880
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Lasttyp Glühlampe: 2000 W, AC
Halogenlampe: 1200 W, AC
Leuchtstoffröhre: 1200 VA, AC
Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Ausgangsstrom 16 A
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Zeitumstellung
Lichtempfindlichkeit einstellbar
Displaytyp LED
Zeitverzögerung 1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke 3…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel 0…220 °
Erfassungsbereich Vorne: 12 m
Seitlich: 12 m
Material PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante Oberfläche
Decke
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…25 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 14,600 cm
VPE 1 Länge 18,400 cm
VPE 1 Gewicht 382,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,800 cm
VPE 2 Breite 34,000 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 5,030 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 288
VPE 3 Höhe 114,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 144,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate