Schneider-Electric
 
565291 Bild- scope
565291
Montagewinkel, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281893423
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Montagehalterungen
Produktkompatibilität Präsenzmelder
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Wand
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 15,600 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 21
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 2,358 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate