Schneider-Electric
 
565619 Bild- scope
565619
ARGUS 220 Timer, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281893195
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Lasttyp Glühlampe: 2000 W, AC
Leuchtstoffröhre: 1200 VA, AC
Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC
Halogenlampe: 2000 W, AC
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9010
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Schaltleistung in W 2000
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Ausgangsstrom 16 A
Schutzart Unterkriechschutz
Einschaltdauer 8 Minuten
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Zeitumstellung
Steuerungstyp Kann dezentral gesteuert werden
Zeitverzögerung 1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke 3…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel 0…220 °
Erfassungsbereich Vorne: 16 m
Seitlich: 14 m
Material PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante Oberfläche
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…25 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,300 cm
VPE 1 Breite 14,400 cm
VPE 1 Länge 18,100 cm
VPE 1 Gewicht 388,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 2,690 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate