Schneider-Electric
 
575897 Bild- scope
575897
Relais-Universal-Einsatz, max. 1000 W/VA
EAN Code EAN Code: 
4011281890507
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Relais
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektronisch
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Steuerungstyp Touch-Typ
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge Drucktasten und elektronischer Einsatz
Max. Schaltstrom 4,3 A
Schaltleistung in W 0…1000
Lasttyp Induktiv
Ohmsch
Kapazitiv
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 95,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,14 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate