Schneider-Electric
 
576397 Bild- scope
576397
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG
EAN Code EAN Code: 
4042811008185
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Relais
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Modul
Geräteanwendung Jalousie
Funktion verfügbar Mit zentralem Eingang
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Kompatibilität der Eingänge Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Max. Schaltstrom 2 A
Anzahl der Geräte 2 Motor
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Befestigungsmodus Durch Klipse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,100 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 120,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 45
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 5,816 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate