Schneider-Electric
 
576398 Bild- scope
576398
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP
EAN Code EAN Code: 
4011281893607
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Relais
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Modul
Geräteanwendung Jalousie
Funktion verfügbar Mit zentralem Eingang
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Kompatibilität der Eingänge Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Max. Schaltstrom 2 A
Anzahl der Geräte 2 Motor
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Befestigungsmodus Durch Klipse
Breite 52 mm
Höhe 49 mm
Tiefe 22 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 31,400 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 7,438 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate