Schneider-Electric
 
577099 Bild- scope
577099
Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA
EAN Code EAN Code: 
4011281893232
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung Drucktyp
Dimmertyp Universal
Funktion verfügbar Mit Lichtwertspeicher
Lasttyp Ohmsch: 25...420 W
Kapazitiv: 25 - 420 VA
Induktiv: 25 - 420 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 72 mm
Breite 72 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 95,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,16 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate