Schneider-Electric
 
580698 Bild- scope
580698
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard, 1000 VA
EAN Code EAN Code: 
4011281893492
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Einsatz für Jalousiesteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Schaltleistung in W 1000
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Material Metall
Kunststoff
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 117,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,26 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate