|
|
|
5863502
Deckensäule einseitig Deckenbef POL-T10 leer ALU weiss L=2870-3270mm Typ:POL-T10
|
|
|
Hauptmerkmale
Bereich
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman POL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiesäule
|
Art der Deckensäule
|
Einseitig
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Gelieferte Ausrüstung
|
400 mm Einstellbare Deckenbefestigung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Einstellung
|
Höhenverstellbar: 400 mm
|
Farbton der Abdeckplatte
|
Weiß
|
Nutzbarer Querschnitt
|
5303 mm²
|
Fachaufteilung
|
1 Kammer
|
Zusatzmerkmale
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Pulverbeschichtet
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Spannmontage
|
Größe der Frontöffnung
|
80 mm
|
Material
|
Aluminium
|
Länge
|
61 mm
|
Höhe
|
2870…3270 mm
|
Breite
|
120 mm
|
Abdeckungstyp
|
1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium beschichtet
|
Montage
Normen
|
SS 424 10 32 : 1989
PrEN 50085-2-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
290,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,67 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
64,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
256,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
274,708 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
3950b460-f94e-4492-a479-6ae1d1a32961
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|