|
|
|
5863573
Säule Spannbefestigung POL-T10 leer Alu Länge 3170-3570/61/120 eloxiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Bereich
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman POL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiesäule
|
Form
|
Oval
|
Art der Deckensäule
|
Einseitig
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Gelieferte Ausrüstung
|
400 mm Einstellbare Deckenbefestigung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Einstellung
|
Höhenverstellbar: 400 mm
|
Nutzbarer Querschnitt
|
5303 mm²
|
Fachaufteilung
|
1 Kammer
|
Zusatzmerkmale
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Eloxiert
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Spannmontage
|
Größe der Frontöffnung
|
80 mm
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
61 mm
|
Höhe
|
3170…3570 mm
|
Breite
|
120 mm
|
Abdeckungstyp
|
1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert
|
Montage
Normen
|
PrEN 50085-2-4
SS 424 10 32 : 1989
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
302,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,320 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|