Schneider-Electric
 
5865240 Bild- scope
5865240
Abdeckung Deckendurchführung weiß POL-W1 Typ:POL-CF1
EAN Code EAN Code: 
7315885865242
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp Deckenrahmen
Zielort Produkt Für Servicepol Wandmontage POL-W1
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Befestigungsmodus Selbstklebend
Material PS (Polystyrol)
Menge pro Satz Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Länge 160 mm
Höhe 1 mm
Breite 74 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 17,3 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 276,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months