Schneider-Electric
 
5865250 Bild- scope
5865250
Deckenblende für POL-M10/T10 LxB:111/170mm weiß Polysteren Typ:POL-CF2
EAN Code EAN Code: 
7315885865259
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp Deckenrahmen
Zielort Produkt Für Basisprofil POL-PB10
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Befestigungsmodus Selbstklebend
Material PS (Polystyrol)
Menge pro Satz Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Länge 170 mm
Höhe 1 mm
Breite 111 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 16,8 cm
VPE 1 Länge 18,2 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 332,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months