|
|
|
5865430
Endstück unten für Unterteil POL-W1 weiß Aluminium Typ: POL-ES1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman POL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlag
|
Zielort Produkt
|
Deckensäule Wandmontage POL-W1
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
115 mm
|
Höhe
|
14 mm
|
Breite
|
49 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|