|
|
|
5868320
Bodensäule 1-seitig leer mit Standfuß Aluminium eloxiert Typ:POS-F10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman POS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiesäule
|
Art der Deckensäule
|
Einseitig
|
Gerätedarstellung
|
Leer
|
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule
|
Eloxiert
|
Art der Befestigung der Deckensäule
|
Freistehend
|
Größe der Frontöffnung
|
80 mm
|
Farbton
|
Natürlich
|
Material
|
Aluminium
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Länge
|
154 mm
|
Höhe
|
671 mm
|
Breite
|
100 mm
|
Zusatzmerkmale
Einstellung
|
Fest:
|
Abdeckungstyp
|
1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert
|
Nutzbarer Querschnitt für Kabel
|
5303 mm²
|
Fachaufteilung
|
1 Kammer
|
Montage
Normen
|
SS 424 10 32
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
72,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,29 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|