Schneider-Electric
 
5868421 Bild- scope
5868421
Bodensäule 2-seitig leer mit Standfuß Aluminium weiß RAL9010 Typ:POS-F20
EAN Code EAN Code: 
7315880102939
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman POS
Produkt- oder Komponententyp Energiesäule
Art der Deckensäule Zweiseitig
Gerätedarstellung Leer
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule Pulverbeschichtet
Art der Befestigung der Deckensäule Freistehend
Größe der Frontöffnung 80 mm
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Material Aluminium
Menge pro Satz Satz à 1
Länge 154 mm
Höhe 672 mm
Breite 164 mm
Zusatzmerkmale
Einstellung Fest:
Abdeckungstyp 2 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium beschichtet
Farbton der Abdeckplatte Weiß (RAL 9010)
Nutzbarer Querschnitt für Kabel 10942 mm²
Fachaufteilung 2 Kammern
Montage
Normen SS 424 10 32
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,0 cm
VPE 1 Breite 28,5 cm
VPE 1 Länge 67,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,9 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months