Schneider-Electric
 
5870241 Bild- scope
5870241
Bodenbefestigung für Säulen POS F10/F20 ALU grau Typ:POS-FN10
EAN Code EAN Code: 
7315880096795
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman POS
Produkt- oder Komponententyp Bodenbefestigung
Zielort Produkt Für Serviceposten einseitig POS-FT10
Farbton Grau (RAL 9007)
Befestigungsmodus Schraubbefestigung
Material Aluminium pulverbeschichtet
Menge pro Satz Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Schutzart (IP) IP41
Länge 100 mm
Höhe 45 mm
Breite 154 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 11,7 cm
VPE 1 Länge 17,6 cm
VPE 1 Gewicht 280,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months