Schneider-Electric
 
5871105 Bild- scope
5871105
Kabelhalter für Unterteil POL-W1 PC/ABS grau/schwarz Typ: TTP-CH2
EAN Code EAN Code: 
7315880079774
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTP
Produkt- oder Komponententyp Kabelhalterung
Zielort Produkt Deckensäule Wandmontage POL-W1
Farbton Grauschwarz
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 88 mm
Höhe 30 mm
Breite 17 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…60 °C
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,7 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,2 cm
VPE 2 Breite 15,1 cm
VPE 2 Länge 18,9 cm
VPE 2 Gewicht 88,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months