Schneider-Electric
 
5910110 Bild- scope
5910110
Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman
EAN Code EAN Code: 
7315885910119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TDL
Produkt- oder Komponententyp VDI-Montageset
Farbton Weiß (NCS 0502-Y81R)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Installationsbox c/c 60 mm
Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Wandmontage
Material PA (Polyamid)
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Länge 80 mm
Höhe 80 mm
Breite 37 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,8 cm
VPE 1 Breite 10,3 cm
VPE 1 Länge 12,5 cm
VPE 1 Gewicht 48,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 622,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months