Schneider-Electric
 
5910153 Bild- scope
5910153
Montageplatte TDL-80 ( 2XRJ45 LUCENT T.)
EAN Code EAN Code: 
7315880022343
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TDL
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Farbton Schwarz
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Produktkompatibilität Modulare Buchse Lucent
Befestigungsmodus Schnappmontage
Montagemodus Wandmontage
Material PA (Polyamid) 6 GF30
Länge 67 mm
Höhe 28 mm
Breite 15 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 2,7 cm
VPE 1 Länge 6,7 cm
VPE 1 Gewicht 8 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Breite 0,015 cm
VPE 2 Länge 0,02 cm
VPE 2 Gewicht 90 g
VPE 3 Art BAG
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 15,6 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 3,118 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months