Schneider-Electric
 
5940012 Bild- scope
5940012
Schukosteckdose CYB-PS 37grad Slave 2-fach 16A/250V anreihb Master/Slave RAL1013
EAN Code EAN Code: 
7315880103271
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Slave-Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung -
Farbton Weiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Endstück
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss In Master- oder Slave-Steckdose stecken
Anschlüsse - Klemmen Flache Anschlussflächen für gecripmte Kabelschuhe
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 94 mm
Höhe 84 mm
Breite 39 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Gewicht 92 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate