|
|
|
5940015
Doppelsteckdose DATA CYB-PS 37grad Slave 16A/250V anreih Master/Slave weiß 9016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Anschlussset
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Flachsteckverbinder wall support
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Endstück
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Anzahl Steckdosen
|
2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
|
Position der Erdungslasche
|
37° Erdungskabelschuh
|
Geräteanschluss
|
In Master- oder Slave-Steckdose stecken
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flache Anschlussflächen für gecripmte Kabelschuhe
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Beschriftung
|
Daten
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
94 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
39 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60884-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform