|
|
|
5940018
Doppelsteckdose DATA CYB-PS 37grad Slave 16A/250V anreih Master/Slave Alueffekt
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Slave-Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Anschlussset
|
Gelieferte Ausrüstung
|
Flachsteckverbinder wall support
|
Farbton
|
Aluminiummetallic
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Endstück
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Anzahl Steckdosen
|
2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
|
Position der Erdungslasche
|
37° Erdungskabelschuh
|
Geräteanschluss
|
In Master- oder Slave-Steckdose stecken
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flache Anschlussflächen für gecripmte Kabelschuhe
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Beschriftung
|
Daten
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
94 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
39 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60884-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
16,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
24,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
24,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,172 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|