Schneider-Electric
 
5940030 Bild- scope
5940030
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9016 Typ:CYB-PS
EAN Code EAN Code: 
7332418015332
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung Wieland Stecker/Buchse Installationskoppler
Farbton Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Endstück
Schutzabdeckung
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Anzahl von Kabeln 2 1,4 m, 1,5 mm² Kabel
Kabeltyp H05VV-F3G
Geräteanschluss In Slave-Steckdose stecken
Anschlüsse - Klemmen Flache Anschlussflächen für gecripmte Kabelschuhe
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 125 mm
Höhe 84 mm
Breite 39 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,1 cm
VPE 1 Breite 29,5 cm
VPE 1 Länge 30,6 cm
VPE 1 Gewicht 454,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,994 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months