Schneider-Electric
 
5940036 Bild- scope
5940036
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 2.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS
EAN Code EAN Code: 
7332418015387
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung Wieland Stecker/Buchse Installationskoppler
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Schutzabdeckung
Endstück
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Anzahl von Kabeln 2 1,4 m, 2,5 mm² Kabel
Kabeltyp H05VV-F3G
Geräteanschluss In Slave-Steckdose stecken
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 125 mm
Höhe 84 mm
Breite 39 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,700 cm
VPE 1 Breite 29,800 cm
VPE 1 Länge 37,800 cm
VPE 1 Gewicht 652,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,008 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate