Schneider-Electric
 
5940051 Bild- scope
5940051
Adapter m Anschlussblock max 3x2,5qmm Abdeck+Schrift Steckkle RAL9010 TYP:CYB-AD
EAN Code EAN Code: 
7315880113478
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Kennzeichnung
Schutzabdeckung
Klemmenleiste
Zugentlastung
Beschriftung
Produktkompatibilität Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
Steckertyp Klemmenleiste einschieben
Material PC/ABS
Länge 37 mm
Höhe 84 mm
Breite 41 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 4,1 cm
VPE 1 Gewicht 35,2 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate