|
|
|
5940055
Adapter m Anschlussblock max 3x2,5qmm Abdeck+Schrift Schraubk RAL9016 TYP:CYB-AD
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman CYB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Adapter
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0701-G46Y)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Beschriftung
Kennzeichnung
Zugentlastung
Schutzabdeckung
Klemmenleiste
|
Produktkompatibilität
|
Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
|
Steckertyp
|
Klemmenleiste Schraubklemmenanschluss
|
Material
|
PC/ABS
|
Länge
|
37 mm
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
41 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
40,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
462,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform