Schneider-Electric
 
5940056 Bild- scope
5940056
Adapter m Anschlussblock max 3x2,5qmm Abdeck+Schrift Schraubk RAL9010 TYP:CYB-AD
EAN Code EAN Code: 
7315880114864
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Beschriftung
Schutzabdeckung
Zugentlastung
Kennzeichnung
Klemmenleiste
Produktkompatibilität Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
Steckertyp Klemmenleiste Schraubleistentyp
Material PC/ABS
Länge 37 mm
Höhe 84 mm
Breite 41 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 8,4 cm
VPE 1 Länge 4,1 cm
VPE 1 Gewicht 37,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate