Schneider-Electric
 
5940065 Bild- scope
5940065
Adapter Wieland 3-p Steckerschnittst GST-18 o Abd CYB-PS Std. slave Typ:CYB-AD
EAN Code EAN Code: 
7315880114895
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Zugentlastung
Produktkompatibilität Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
Steckertyp 3-polig Stecker Wieland GST18
Material PA6
Länge 34 mm
Höhe 55 mm
Breite 59 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,6 cm
VPE 2 Breite 10,2 cm
VPE 2 Länge 26,2 cm
VPE 2 Gewicht 320,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months