Schneider-Electric
 
5940201 Bild- scope
5940201
Steckdose 3-fach BRS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL9010 Typ:CYB-PS
EAN Code EAN Code: 
7315880107323
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung Wieland Stecker/Buchse Installationskoppler
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Kennzeichnung
Endstück
Zugentlastung
Beschriftung
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl Steckdosen 3 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche 37° Erdungskabelschuh
Anzahl von Kabeln 2 30 cm, 3 2,5 mm² Draht
Geräteanschluss Kombiniert mit Slave-Steckdose
Anschlüsse - Klemmen Einschieben
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PC/ABS
Länge 142 mm
Höhe 84 mm
Breite 50 mm
Montage
Normen IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 15,200 cm
VPE 1 Länge 24,200 cm
VPE 1 Gewicht 336,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 16,100 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 41,600 cm
VPE 2 Gewicht 3744,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate